Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boot Rack 1000
Boot Rack 1000
Boot Rack 1000
    Dalform

    Boot Rack 1000

    Google-Übersetzung,

    Robustes und platzsparendes Schuhregal, das Schuhe und Stiefel vom Boden abhebt und so für schnelleres Trocknen und einfachere Reinigung sorgt. Ausgestattet mit stabilen Haken. Zur Wandmontage, an Wandhalterungen oder als freistehender Bodenständer.

    Spezifikation
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks), H 200 mm (incl. hooks), D 235 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBoot-Hanger-1000
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)235
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCloakroom units
    • Klassifizierung41 53 00
    • Format2014TitelStorage Equipment and Systems
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
    • CSIUniFormatIICodeC
    • CSIUniFormatIITitleINTERIORS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit