Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metal Hat Rack 1000
Metal Hat Rack 1000
Metal Hat Rack 1000
Metal Hat Rack 1000
Metal Hat Rack 1000
    Dalform

    Metal Hat Rack 1000

    Google-Übersetzung,

    Gut belüfteter Hutständer für optimales Trocknen von Oberbekleidung. Ausgestattet mit zwei Doppelhaken pro Fach und wahlweise mit oder ohne Trennwände erhältlich. Montage an Wandhalterungen oder freistehenden Bodenständern möglich.

    Spezifikation
    • Dimensions: D 300 mm, H 157 mm (excl. hooks) / 188 mm (incl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHat-Rack-1000
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCloakroom units
    • Klassifizierung41 53 00
    • Format2014TitelStorage Equipment and Systems
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
    • CSIUniFormatIICodeC
    • CSIUniFormatIITitleINTERIORS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit