Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metal Shoe Rack 900
Metal Shoe Rack 900
Metal Shoe Rack 900
Metal Shoe Rack 900
Metal Shoe Rack 900
Metal Shoe Rack 900
    Dalform

    Metal Shoe Rack 900

    Google-Übersetzung,

    Klassisches Schuhregal mit optimaler Luftzirkulation und Trocknung. Erhältlich mit oder ohne Trennwände und optional mit einer Abtropfschale. Zur Wandmontage oder als freistehender Bodenständer.

    Spezifikation
    • Dimensions: H 173 mm, D 300 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerShoe-Rack-900
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCloakroom units
    • Klassifizierung41 53 00
    • Format2014TitelStorage Equipment and Systems
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
    • CSIUniFormatIICodeC
    • CSIUniFormatIITitleINTERIORS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit