Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Freestanding Doublesided Upright 2000
Freestanding Doublesided Upright 2000
Freestanding Doublesided Upright 2000
Freestanding Doublesided Upright 2000
    Dalform

    Freestanding Doublesided Upright 2000

    Google-Übersetzung,

    Ein stabiles und äußerst vielseitiges Trägersystem bildet die Grundlage der gesamten Garderobenserie. Es ermöglicht eine einfache Montage, stufenlose Höhenverstellung und die spätere Umgestaltung von Regalen, Schränken und Bänken. Die Bodenständer eignen sich ideal für die Schaffung freistehender Aufbewahrungsinseln ohne Wandbefestigung.

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT-Stand-2000
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)25
    • Tiefe (mm)45
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCloakroom units
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit