Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clothing Locker Z-Style 300, Steel Door
Clothing Locker Z-Style 300, Steel Door
Clothing Locker Z-Style 300, Steel Door
Clothing Locker Z-Style 300, Steel Door
Clothing Locker Z-Style 300, Steel Door
Clothing Locker Z-Style 300, Steel Door
    Dalform

    Clothing Locker Z-Style 300, Steel Door

    Google-Übersetzung,

    Der Tetris-Style-Schließfach wurde entwickelt, um Platz zu sparen, und bietet zwei Innenausstattungen: einen Schulspind mit einem Bücherfach und einem Kleiderhaken oder einen Kleiderspind mit einer Kleiderstange mit doppelten Kleiderhaken.

    Der Spind verfügt über einen vollständig verschweißten Rahmen aus 1 mm starkem Stahlblech. Die Türen sind wahlweise aus 3 mm starkem Stahl oder 10 mm starkem Kompaktlaminat gefertigt und mit robusten Klavierbändern ausgestattet.

    Die Schließfächer werden in zwei verschiedenen Höhen und zwei verschiedenen Tiefen geliefert. Sie können wahlweise mit flachem oder schrägem Dach bestellt werden, und sowohl Beingestelle als auch Sitzbänke sind optional erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZ-Locker-300x500x1700-Flat-Steel-Door-copy
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeLocker
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1700
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)38
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-21 15 27 13
    • OmniClassTitelClothing Shelving and Storage Units
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit