Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IMPRIDAN 100
Danosa

IMPRIDAN 100

Google-Übersetzung,
IMPRIDAN 100 ist eine Bitumenfarbe auf organischer Basis, die speziell zum Grundieren und Vorbereiten von Mörtel, Blechen und Holz vor dem Schweißen von Bitumenbahnen entwickelt wurde. Kann sowohl für horizontale als auch für vertikale Flächen verwendet werden. Es erfüllt die von UNE 104-234 (Typ I) geforderten Spezifikationen
Spezifikation
  • PRESENTATION: - Cans: 30L - Output: 0.3 kg/m² - Product Code: 900002
Technische Spezifikation
  • Referenznummerimpridan
  • ProduktfamilieBituminous Waterproofing
  • ProduktgruppeBituminous Emulsion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_66_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBitumen primers
  • Klassifizierung07 11 13
  • Format2014TitelBituminous Dampproofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31 13 17
  • OmniClassTitelCold Applied Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit