Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2521 Waschtisch-Einhebelmischer
2521 Waschtisch-Einhebelmischer
    DELABIE

    2521 Waschtisch-Einhebelmischer

    Waschtisch-Einhebelmischer für Standmontage. Einhebelmischer für Einlochmontage H. 85 L. 135 mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE. Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min bei 3 bar. Betätigung durch Bügelgriff. Ohne Zugstangenablaufgarnitur. Mit flexiblen PEX-Anschlussschläuchen G 3/8. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2521
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)164
    • Breite (mm)47
    • Tiefe (mm)176
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.28
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit