Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2565T5EP Waschtisch-Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP
DELABIE

2565T5EP Waschtisch-Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Waschtisch-Mischbatterie SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion, für Standmontage. Einhebelmischer für Einlochmontage mit festem Auslauf H. 205 L. 170 Hohe Mischbatterie mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL. Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt). Konstante Entnahmetemperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz. Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen). Einfache thermische Desinfektion möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Absperren der Kaltwasserversorgung. Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min. Körper und Sockel aus Messing verchromt. Hygienehebel L. 185 für Betätigung ohne Handkontakt. Flexible PEX-Anschlussschläuche G3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2565T5EP
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)331
  • Breite (mm)50
  • Tiefe (mm)211
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1343
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 19 15
  • OmniClassTitelPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit