Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
35164S Stützklappgriff Basic satiniert, L. 850 mm
DELABIE

35164S Stützklappgriff Basic satiniert, L. 850 mm

Stützklappgriff Basic Ø 32 für bewegungseingeschränkte Personen. Stützgriff für WC oder Dusche aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz. Sichtbare Befestigungen durch Edelstahl-Platte mit 6 Löchern. Stärke der Befestigungsplatte: 3,5 mm. Maße: 850 x 600 x 100 mm. 30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer35164S
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBarrierefreiheit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)100
  • Tiefe (mm)850
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)3.33
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011028
  • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika