Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
464050 Betätigungsplatte TEMPOMATIC mit dualer Steuerung für WC
464050 Betätigungsplatte TEMPOMATIC mit dualer Steuerung für WC
464050 Betätigungsplatte TEMPOMATIC mit dualer Steuerung für WC
    DELABIE

    464050 Betätigungsplatte TEMPOMATIC mit dualer Steuerung für WC

    Elektronischer WC-Druckspüler für Unterputzmontage TEMPOMATIC mit dualer Steuerung, Set 2/2 (Fertigbauset):
    Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz.
    Netzbetrieb 230/6 V (Kabel und Trafo im Lieferumfang enthalten).
    Abdeckplatte Edelstahl matt schwarz 186 x 186 mm mit Druckknopf aus Metall verchromt mit integrierter Elektronik.
    Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatte.
    Spülarmatur TEMPOMATIC G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.
    Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
    Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit.
    2 Auslösungsarten:
    - Berührungslos: spült automatisch nach Verlassen des Nutzers und gewährleistet Spülung des WC-Beckens nach jedem Nutzer.
    - Auslösung gezielt mit unabhängigem Druckknopf mit Antiblockiersicherheit; Spülung auch bei Stromausfall möglich.
    „Intelligente“ automatische Spülung: Anpassung der Spülmenge je nach Bedarf - 3 l bei kurzer Verweildauer, 6 l bei langer Verweildauer (einstellbar auf 2l/4l oder 5l/9l).
    3 Programme (Spülmenge kann entsprechend WC-Modell angepasst werden).
    Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung.
    Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.
    Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.
    Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer und für bewegungseingeschränkte Personen.
    30 Jahre Garantie.

    Mit Installationssystem Artikelnummern 564000DE oder 564005DE oder mit Unterputzkasten 464SBOX bestellen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer464050
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWC-Spülarmatur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)186
    • Breite (mm)186
    • Tiefe (mm)14
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)605
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011594
    • ETIM-NameElectronic toilet flusher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika