Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510300 Dusch-Einhängesitz Komfort
DELABIE

510300 Dusch-Einhängesitz Komfort

Abnehmbarer Dusch-Einhängesitz. Duschsitz für behinderte oder bewegungseingeschränkte Nutzer. Hochwiderstandsfähige Komfort-Sitzfläche und Rückenlehne. Breite Ausführung. Duschsitz zum Einhängen für Haltegriffe Ø 32 (siehe Art. 50505 (S/P2)). Antibakterielle Behandlung von Sitzfläche und Rückenlehne: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum und Schimmel. Abnehmbar: Anzahl an Sitzen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf; Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur zeitweise bewegungseingeschränkte Menschen beherbergen. Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet. Abnehmbare, geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer. Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene. Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien (Betadine®) und Reinigungsmitteln. Anti-UV-Behandlung. Angenehmer und warmer Kontakt. Gestell aus bakteriostatischem Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Ø 32. Oberfläche hochglanzpoliert UltraPolish. Zylinderschrauben gewährleisten waagerechte Sitzfläche. Breite Auflagerosetten zum Schutz der Wand. Maße: 590 x 420 x 510 mm. Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg. Abnehmbarer Duschsitz mit 30 Jahren Garantie, CE-Kennzeichnung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer510300
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeDuschsitz
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary seats
  • OmniClassNummer23-31 17 23
  • OmniClassTitelShower Seats

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika