Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor

    BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor

    4.7 von 5 Sternen4.7(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • ENERGY STAR®-zertifiziert mit innovativer bürstenloser DC-Motortechnologie
    • Perfekt leiser Betrieb bei weniger als 1,4 Sones
    • UL-zugelassen für Decken- und Wandmontage
    • Im Feuchtigkeitsregelungsmodus läuft der Lüfter mit voller Geschwindigkeit (100 CFM), wenn die Feuchtigkeit über dem vom Benutzer einstellbaren Sollwert liegt. Wenn die Luftfeuchtigkeit unter dem Sollwert liegt, läuft der Lüfter kontinuierlich auf einer voreingestellten niedrigeren Stufe (0 oder 60 CFM)
    • Einstellbare Sollwerte für die Luftfeuchtigkeit zwischen ~50 % und ~80 % RH
    • Ermöglicht den Betrieb des Lüfters im Vollgeschwindigkeitsmodus oder im Feuchtigkeitsregelungsmodus durch manuellen Schalter
    • UL- und cUL-gelistet für Badewannen-/Duschkabinen bei Verwendung mit GFCI-geschützter Abzweigleitung
    • Blaue und gelbe LED-Anzeigeleuchten zur Anzeige der Feuchtigkeitsregelung und des Vollgeschwindigkeitsmodus
    • Die jährlichen Energiekosten für den Volllastbetrieb rund um die Uhr betragen ca. 13,15 USD*
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdelta-gbr100H
    • ProduktfamilieFans
    • ProduktgruppeDelta Breez
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inTaiwan
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFans
    • Klassifizierung23 34 13
    • Format2014TitelAxial HVAC Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit