Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper
Archiviert

Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper

The damper employs a folded curtain style blade for point-of-origin control of radiant heat in a ventilation system. GBR-CRD installs horizontally in the ceiling membrane for floor/ceiling or roof/ceiling assemblies with a fire resistance rating up to and including 3 hours.
  • UL and cUL listed and exceeds UL 555C for use in 3-hour fire rated assemblies
  • Warnock-Hersey certified for use in fi re rated floor/ceiling or roof/ceiling assemblies
  • CSFM listing: 3226-0368:104
  • Meets NFPA Standards: 90A and 101
  • Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC, and UBC
  • Available for Delta Breez Ventilation Fans: GBR50, GBR50L, GBR80, GBR80L, GBR80H, GBR80HL, GBR80MHL, GBR80LED, GBR100, GBR100H and GBR100L
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdelta-gbrcrd
  • ProduktfamilieAir Curtains
  • ProduktgruppeDelta Breez
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-09-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire dampers
  • Klassifizierung23 33 13.16
  • Format2014TitelFire Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 23
  • OmniClassTitelFire Dampers
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit