Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wet Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F-08
Wet Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F-08

    Wet Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F-08

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Modell F-08

    Nasse Fasshydranten (FIREFLO C503) entsprechen dem AWWA C503-Standard.

    1. 250 PSI Betriebsdruck, 500 PSI Prüfdruck
    2. Das Hydrantenrohr besteht aus hochfestem Sphäroguss, ASTM A536, Güte 65-45-12.
    3. Nennbetriebsdruck von 250 psi bei 33° F bis 126° F.
    4. 6-Zoll-Flansch-Einlassanschluss gemäß Bohrmuster AWWA C110/ANSI B16.1, Klasse 125 oder ANSI B16.5 Klasse 150RF.
    5. Die Schäfte sind ausblassicher und wahlweise aus hochbelastbarer Siliziumbronze oder Edelstahl gefertigt.
    6. Jede Ventilbaugruppe ist mit einem extragroßen Gummisitz für optimale Durchfluss- und Dichtungsleistung ausgestattet.
    7. Der Korrosionsschutz wird durch eine spezielle Epoxidbeschichtung innen und außen erreicht.
    8. Alle Düsen sind mit einer Vielzahl von Düsengewindespezifikationen abnehmbar.
    9. Erhältlich mit Monitoraufsatz und Rückschlagventilbaugruppe
    10. Zwei- und Dreiwegeauslässe

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwet-barrel-fire-hydrant-f-08
    • ProduktfamilieFire Hydrant
    • ProduktgruppeWet Barrel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • OmniClassNummer23-29 25 13 13
    • OmniClassTitelWet Barrel Fire Hydrants
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit