Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Guard Railing 1000x2000 with Balusters Ø48
Guard Railing 1000x2000 with Balusters Ø48
    Demex AB

    Guard Railing 1000x2000 with Balusters Ø48

    Google-Übersetzung,

    Demex-Schutzgeländer 1000 × 2000 mm aus feuerverzinktem Stahl. Rahmen aus Ø48,3 × 2 mm Rohr mit abgewinkelten oberen Ecken, einer unteren Schiene und 19 vertikalen Ø18 × 1 mm Geländerstäben im Abstand von 100 mm.

    Höhe 1150 mm über dem Boden, Füße 450 mm tief im Boden verankert. Für eine klare und stabile Abgrenzung von Bereichen, Gehwegen und Arbeitsbereichen. Auch in RAL-Farben lackiert erhältlich, z. B. RAL 7046 (Art.-Nr. 10024735).

    Artikelnummer 10021488. Hersteller: Demex AB, Schweden. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.

    Spezifikation
      • Width: 2000 mm
      • Height above ground: 1150 mm
      • Total height incl. embedment: 1600 mm
      • Frame and bottom rail: tube Ø48.3 × 2 mm
      • Balusters: 19 × Ø18 × 1 mm, c/c 100 mm
      • Bottom rail: 250 mm above ground
      • Finish: hot-dip galvanised (EN ISO 1461)
      • Installation: cast in concrete, 450 mm
      • Weight: approx. 22 kg
      • BIM: IFC4 (IfcRailing, GUARDRAIL)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerguard-railing-1000x2000-with-balusters-o48
    • ProduktfamilieRailings
    • ProduktgruppeGuard rail
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1600
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)48
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Nettogewicht (kg)22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer