Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hoop Barrier Ø48 1000x1000 / 1000x2000
Hoop Barrier Ø48 1000x1000 / 1000x2000
    Demex AB

    Hoop Barrier Ø48 1000x1000 / 1000x2000

    Google-Übersetzung,

    Demex-Bügelschutzbügel aus feuerverzinktem Stahl, gebogen aus einem Ø48,3 × 2 mm Rohr mit abgerundeten oberen Ecken. Schützt Anlagen, Gehwege, Gebäudeecken und Installationen vor Stößen in Industriegebieten, Lagerhallen, Parkhäusern und öffentlichen Bereichen.

    Erhältlich in zwei Breiten: 1000 mm (Art.-Nr. BR14001) und 2000 mm (Art.-Nr. BR14002). Höhe 1000 mm über dem Boden, Gesamtlänge 1400 mm, 400 mm tief im Boden verankert. Auch in RAL-Farben lackiert erhältlich.

    Hersteller: Demex AB, Schweden. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.

    Spezifikation
      • Widths: 1000 mm (BR14001) and 2000 mm (BR14002)
      • Height above ground: 1000 mm
      • Total length incl. embedment: 1400 mm
      • Tube: Ø48.3 × 2 mm, bend radius approx. 97 mm
      • Finish: hot-dip galvanised (EN ISO 1461)
      • Installation: cast in concrete, 400 mm
      • Weight: approx. 8 kg (1000) / 11 kg (2000)
      • BIM: IFC4 (IfcRailing, GUARDRAIL), one file per width
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhoop-barrier-o48-1000x1000-1000x2000
    • ProduktfamilieRailings
    • ProduktgruppeGuard rail
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1400
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)48
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer