Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Section Barrier Ø48 with Mid Rail 1000x1000 / 1000x2000
Section Barrier Ø48 with Mid Rail 1000x1000 / 1000x2000
    Demex AB

    Section Barrier Ø48 with Mid Rail 1000x1000 / 1000x2000

    Google-Übersetzung,

    Demex-Profilbarriere aus feuerverzinktem Stahl. Ein Ø48,3 × 2 mm-Bügel mit abgerundeten oberen Ecken und einer zusätzlichen horizontalen Mittelstrebe 600 mm über dem Boden, was eine höhere Stabilität und einen besseren Schutz vor Durchdringung und Aufprall als eine einfache Bügelbarriere bietet.

    Für Lagerhallen, Industriegebiete, Parkplätze und andere Orte mit Verkehr oder Maschinen. Erhältlich in zwei Breiten: 1000 mm (Art.-Nr. SR14001) und 2000 mm (Art.-Nr. SR14002). Höhe 1000 mm über dem Boden, 400 mm tief im Boden eingelassen. Auch in RAL-Farben lackiert erhältlich.

    Hersteller: Demex AB, Schweden. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.

    Spezifikation
      • Widths: 1000 mm (SR14001) and 2000 mm (SR14002)
      • Height above ground: 1000 mm
      • Total length incl. embedment: 1400 mm
      • Tube: Ø48.3 × 2 mm, bend radius approx. 97 mm
      • Mid rail: Ø48.3 × 2 mm, 600 mm above ground
      • Finish: hot-dip galvanised (EN ISO 1461)
      • Installation: cast in concrete, 400 mm
      • Weight: approx. 10 kg (1000) / 15 kg (2000)
      • BIM: IFC4 (IfcRailing, GUARDRAIL), one file per width
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersection-barrier-o48-with-mid-rail-1000x1000-1000x2000
    • ProduktfamilieRailings
    • ProduktgruppeGuard rail
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1400
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)48
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Nettogewicht (kg)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer