Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smidig Handrail System
Smidig Handrail System
    Demex AB

    Smidig Handrail System

    Google-Übersetzung,

    Demex Smidig ist ein modulares Handlauf- und Geländersystem aus feuerverzinktem Stahl für Gehwege, Parkplätze, Schulen, Parks und öffentliche Plätze. Ø44-Pfosten mit Kugelkappen tragen zwei Ø44 × 1,5 mm starke Geländer an seitlichen Halterungen. Es ist einfach zu montieren, liegt gut in der Hand, führt Fußgänger sicher auf dem richtigen Weg und schützt sie vor dem Straßenverkehr.

    Das Modell zeigt einen 3,5 m langen Abschnitt mit zwei Pfosten im Abstand von 3000 mm. Komponenten: Pfosten Smidig Kombi Ø44 1000 L=1400 (A5520) oder 1200 L=1600 (A5521), Schienenhalter (A5532), Kugelkappe (A5531), Schiene Ø44 × 1,5 L=3500/7000 (A1425/A1427), End- und Eckbeschläge. Auch in RAL 6005, 6003 und 9005 erhältlich.

    Hersteller: Demex AB, Schweden. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.

    Spezifikation
      • Post: Ø44 × 1.5 mm, 1000 mm above ground, cast 400 mm (A5520)
      • Post centres: 3000 mm
      • Rails: 2 × Ø44 × 1.5 mm on side-mounted holders (Ø12 bent rod)
      • Section shown: 3500 mm rail length
      • Finish: hot-dip galvanised, or RAL 6005 / 6003 / 9005
      • Weight of shown section: approx. 16 kg
      • BIM: IFC4 (IfcRailing, HANDRAIL)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersmidig-handrail-system
    • ProduktfamilieRailings
    • ProduktgruppeHandrail
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1450
    • Breite (mm)3500
    • Tiefe (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Nettogewicht (kg)16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer