Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dero Decker
Dero Decker
Dero Decker
Dero Decker
    Dero

    Dero Decker

    Google-Übersetzung,
    Parken auf der nächsten Ebene

    Der Dero Decker bringt das Parken von Fahrrädern auf die nächste Stufe – im wahrsten Sinne des Wortes. Durch das Stapeln von Fahrrädern auf einem zweistöckigen System verdoppelt sich die Kapazität. Im Gegensatz zu anderen zweistufigen Systemen gleiten unsere oberen Tabletts mit Hebehilfe nur wenige Zentimeter über dem Boden nach unten, sodass das Fahrrad nur minimal in das Tablett gehoben werden muss.

    Der Dero Decker verfügt über einen Vorderrad-Sicherheitsverriegelungshebel und Tablettdämpfer, um ein sicheres Absenken der oberen Tabletts zu gewährleisten. Die vertikalen Ladeschalen reduzieren auch den erforderlichen Platz in den Gängen, wodurch der Dero Decker die kleinste Standfläche auf dem Markt erhält.

    Spezifikation
    • Materials:

      • Uprights: 4” 11g square tube
      • Upright base: 1/4” plate 
      • Cantilevers: 11g plate 
      • Cantilever base: 1/4” plate
      • Trays: 11g plate

      Finishes: Hot dipped galvanized or powder coat

      Surface mount only

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdero-decker
    • ProduktfamilieBicycle Racks
    • ProduktgruppeBike Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-12-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Nordamerika Südamerika Europa Asien
    Australien
    Kanada
    Chile
    Island
    Hongkong
    Neuseeland
    Mexiko
    Kolumbien
    Niederlande
    Israel
    USA
    Norwegen
    Katar
    Schweden
    Singapur
    Ungarn
    Vereinigtes Königreich

    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit