Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Detex AO19-1 Single Door Automatic Operator
Detex

Detex AO19-1 Single Door Automatic Operator

Google-Übersetzung,

Der automatische Antrieb der AO19-Serie für Einzeltüren ist ein einfach zu installierendes, robustes Produkt für stark beanspruchte und energiesparende Anwendungen. Die AO19-Serie erfüllt die Anforderungen der ANSI/BHMA A156.19 (American National Standard for Power Assist and Low Energy Power Operated Doors) und bietet Standardfunktionen, die den Anforderungen des American Disabilities Act entsprechen.

Spezifikation
  • Features

    • Economical operator provides safe and easy access in medium to high-traffic and security areas
    • Provides ADA compliant access to handicap applications
    • Hanger plate allows quick installation
    • Adjustable delayed activation for sequenced vestibule doors
    • Reverse on obstruction stalls a door during closing cycle and re-activates to open if an obstruction is sensed anytime before the latch position
    • Power close applies a reverse power to aid in latch check position
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdetex-ao19-1-single-door-automatic-operator
  • ProduktfamilieAutomatic Operators
  • ProduktgruppeSingle Door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic swing-door operators
  • Klassifizierung08 71 13
  • Format2014TitelAutomatic Door Operators
  • OmniClassNummer23-17 19 11 31
  • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit