Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Detex Ryobi® D4550 Door Closer
Detex

Detex Ryobi® D4550 Door Closer

Google-Übersetzung,

Die AL-Türschließer der Serie D-4550 sind robuste Türschließer aus hochsiliziumhaltiger Aluminiumlegierung für den Einbau an Außen- und Innentüren, die starker Beanspruchung und Missbrauch ausgesetzt sind. Sie sind auf Zuverlässigkeit und höchste Leistung ausgelegt. Zu den gewerblichen Anwendungen, für die sich diese Schließer ideal eignen, gehören Schulen, medizinische Einrichtungen, Institutionen und Krankenhäuser sowie Bürogebäude und Eingangstüren mit hohem Fußgängerverkehr.

Spezifikation
  • Features

    • Full hydraulic checking controls the door through the full opening and closing cycles
    • Adjustable backcheck upon opening and adjustable general and latch speeds through closing cycle
    • Heavy duty forged arms are interchangeable
    • Adjustable Delayed-Action speed through closing cycle
    • Many heavy duty and extra heavy duty configurations available
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdetex-ryobi-d4550-door-closer
  • ProduktfamilieRyobi Door Closers
  • ProduktgruppeDoor Closers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControlled door closers
  • Klassifizierung08 71 00
  • Format2014TitelDoor Hardware
  • OmniClassNummer23-17 19 11 19 11
  • OmniClassTitelDoor Closers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit