Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Detex V50 Surface Vertical Rod Exit Device
Detex

Detex V50 Surface Vertical Rod Exit Device

Google-Übersetzung,

Die V50 Surface Vertical Rod ist ein robuster Panik- und Notausgangsbeschlag zu einem günstigen Preis, der für alle Arten von Einzel- und Doppeltüren ohne Mittelpfosten geeignet ist. Die patentierte Montageplatte und das Schließblech-Ortungssystem gewährleisten die einfachste und präziseste Installation von Panikbeschlägen auf dem Markt.

Spezifikation
  • Features

    • Heavy-duty ribbed aluminum rail extrusion
    • Stainless steel 3/4″ deadlocking, top latch bolt
    • Fast and easy installation saves time and money
    • Outside trims are easily changed or rekeyed without removing device from door
    • Angled end cap deflects damage away from device
    • Withstands over 1400 pounds of static pull force for greater security
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdetex-v50-surface-vertical-rod-exit-device
  • ProduktfamilieValue Series
  • ProduktgruppeSurface Vertical Rod Exit Devices
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_08_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPanic exit devices
  • Klassifizierung08 71 00
  • Format2014TitelDoor Hardware
  • OmniClassNummer23-17 19 11 29 13
  • OmniClassTitelDoor Emergency Exit Panic Bars

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit