Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BlueKit ALAS - Wetterschutzgitter

BlueKit ALAS - Wetterschutzgitter

Leistungsmerkmale

- Wetterschutz- und Abluftgitter ALAS mit feststehenden, regenabweisenden Lamellen
- Zusätzlich verbautes Vogelschutzgitter
- Bequeme Montage vom Schacht oder Maschinenraum aus
- Laschen zur einfachen Befestigung in der Rohbauöffnung
- Sondergrößen auf Anfrage möglich

Spezifikation
  • Technische Daten (abhängig von der Ausführung)

    Nettolüftungsfläche:
    0,10 m² / 0,13 m² / 0,23 m² / 0,38 m² / 0,56 m² / 0,77 m² / 1,03 m²
    Minimale Rohbauöffnung (B1xH1):
    590 x 450 mm / 700 x 450 mm / 760 x 620 mm / 930 x 790 mm / 1090 x 950 mm / 1260 x 1120 mm / 1430 x 1290 mm
    Montageblechabmessungen (B2xH2):
    740 x 600 mm / 850 x 600 mm / 910 x 770 mm / 1080 x 940 mm / 1240 x 1100 mm / 1410 x 1270 mm / 1580 x 1440 mm
    Gewicht:
    9 kg / 10,5 kg / 12 kg / 46 kg / 48 kg / 52 kg / 60 kg
    Vogelschutzgitter: Stahl verzinkt
    Rahmen: Stahlblech verzinkt

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbluekit-alas-weather-protection-grille
  • ProduktfamilieBlueKit
  • ProduktgruppeWetterschutz
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-03
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten