Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BlueKit NK-SL - Jalousieklappe mit Federrücklaufmotor

BlueKit NK-SL - Jalousieklappe mit Federrücklaufmotor

Leistungsmerkmale

- Aufputzmontage auf Schachtwand, Schachtdecke und Kanal möglich
- Größere Lüftungsfläche durch tieferes Gehäuse (Freigängigkeit der Lamellen und erhöhter Luftstrom zwischen den Lamellen)
- Strömungsgünstige und verwindungssteife Hohlkörperlamellen aus Aluminium
- Sicherungsfunktion durch Federrücklauf im Motor bei Stromausfall
- Besonders geeignet für Aufzugsschächte und Technikschächte

    Spezifikation
    • Technische Daten

      Nettolüftungsfläche: 0,10 m² / 0,13 m² / 0,20 m² / 0,30 m² / 0,52 m²
      Max. Lüftungsöffnung (BxH): 300 x 400 mm / 400 x 400 mm / 500 x 500 mm / 600 x 600 mm / 800 x 800 mm
      Bautiefe: 120 mm
      Hohlkörperlamellen: Aluminium
      Dichtung: EPDM-Gummiprofil
      Material: Profiliertes Stahlblech, formstabil
      Stärke: 1 mm
      Versorgung: 24 V AC/DC
      Drehmoment: 20 Nm
      Schallleistungspegel: Öffnung über Federrücklauf ≤ 62 dB

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbluekit-nk-sl-louvre-flap
    • ProduktfamilieBlueKit
    • ProduktgruppeClosing element
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Natürliche Belüftung