Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BlueKit HVL - Lamellenhaube

BlueKit HVL - Lamellenhaube

Leistungsmerkmale

- Integration in thermische Isolation
- 100%iger Wetterschutz
- Kondensatrinne im Sockel zum Auffangen von Kondensat
- Vogelschutzgitter im Hut
- Einbaufertige Lösung für das Dachhandwerk
- Windrichtungsunabhängiger Rauchabzug und Lüftung über 4-seitige Lüftungsöffnungen
- Sockelverlängerung möglich
- Sonderanfertigung in RAL möglich
- Einbau Jalousieklappe JK-180 in Sockel möglich
- Wetterschutzhaube - bestehende aus einem Sockel und einem Hut
- Gewährleistung der Entrauchung des Aufzugschachtes ist auch bei hohen Windgeschwindigkeiten, unabhängig von der Windrichtung oder Witterung, gewährleistet. Der Einsatz von Wind- oder Regensensor ist untersagt.
- Besonders geeignet für Aufzugsschächte und Technikschächte

    Spezifikation
    • Technische Daten

      Nettolüftungsfläche:
      0,10 m² / 0,23 m² / 0,41 m² / 0,62 m² / 0,90 m² / 1,22 m²
      Empfohlene Rohbauöffnung (B1xH1):
      590 x 450 mm / 700 x 450 mm / 760 x 620 mm / 930 x 790 mm / 1090 x 950 mm / 1260 x 1120 mm / 1430 x 1290 mm
      Sockelaußenabmessung (B2xH2):
      740 x 600 mm / 850 x 600 mm / 910 x 770 mm / 1080 x 940 mm / 1240 x 1100 mm / 1410 x 1270 mm / 1580 x 1440 mm
      Lüftungshaube-Abmessungen (B3xH3):
      HVL-A: 890 x 750 mm / 1000 x 750 mm / 1060 x 920 mm / 1230 x 1090 mm / 1490 x 1350 mm / 1660 x 1520 mm / 1930 x 1790 mm
      HVL-S: 690 x 550 mm / 800 x 550 mm / 860 x 720 mm / 1030 x 890 mm / 1190 x 1050 mm / 1360 x 1220 mm / 1530 x 1390 mm
      Höhe Lüftungssockel(L1): 500 mm
      Höhe Lüftungshaube (L2):
      HVL-A: 250 mm / 300 mm / 350 mm /400 mm
      HVL-S: 320 mm / 385 mm / 450 mm /515 mm
      Gesamthöhe Dachhaube (L3):
      HVL-A: 750 mm / 800 mm / 850 mm /900 mm
      HVL-S: 770 mm / 835 mm / 900 mm /965 mm
      Material: Verzinktes Stahlblech (HVL-S) / Aluminium (HVL-A)
      Wandstärke Sockel: Grundkörper: 1,2 mm, Flansch: 2 mm
      Wandstärke Hut: Innenkörper: 1,2 mm, Außenblech 2 mm
      Fertigung: Sockel: punktgeschweißt, Hut: genietet

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbluekit-hvl-louvre-hood
    • ProduktfamilieBlueKit
    • ProduktgruppeWetterschutz
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten