Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie DXD - Hochleistungszahnstangenantriebe

Serie DXD - Hochleistungszahnstangenantriebe

Achtung, Schwertransporter! - Mit der Kraft von zwei Motoren hebt der DXD so gut wie alles an. Extrem große Fassadenfenster, Lichtkuppeln und Dachklappen mit Schneelast sind sein Liebstes. Dabei stemmt er die schwersten Elemente mit präziser Synchronisation. Gut zu wissen, dass es ihn in so vielen verschiedenen Bauformen gibt.

Wofür steht die Serie DXD?
- Besonders große Kraft und hoher Wirkungsgrad
- Erreicht trotz hoher Gewichte in kürzester Zeit die Maximalöffnung
- Präzision in der Synchronisation bei schwersten Elementen
- Große Vielfalt an Bauformen und maßgeschneiderten Objektlösungen
- Als 230 V AC RWA-Lösung verfügbar

Leistungsmerkmale (abhängig von der Ausführung)

- Einsetzbar für Öffnungen zur Rauchableitung, D+H Euro RWA gemäß DIN EN 12101-2 sowie für tägliche Lüftung
- Mit integrierter mikroprozessorgesteuerter Motor- und Synchro Elektronik BSY+
- Ansteuerung direkt über 230 V AC
- Highspeed Funktion (HS) zum besonders schnellen Öffnen der Fenster im Brandfall (RWA)
- Bis zu 4 Antriebe in einer Synchrongruppe möglich
- Nut im Antriebstubus für flexible Montage und Einstellung des Schwenkbereiches
- Kabeleinführung oben und unten möglich
- Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar
- Laufgeschwindigkeit in ZU Richtung auf 5 mm/s reduziert (passiver Schließkantenschutz)
- Bei Erkennen eines Hindernisses in ZU Richtung zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schließkantenschutz)

Spezifikation
  • Technische Daten

    Versorgung:
    24 V DC / ±15 % / 5 A
    230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz / 140 W (175 VA)
    Einschaltdauer: 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)
    Druckkraft: 1500 N / 3000 N
    Zugkraft: 1000 N / 2000 N
    Nennverriegelungskraft **: 1400 N / 2800 N
    Lebensdauer: 20000 Doppelhübe *
    Hub: 500 - 1500 mm
    Laufgeschwindigkeit AUF: 7,1 mm/s
    Laufgeschwindigkeit AUF-RWA: 8 mm/s
    Laufgeschwindigkeit AUF-HS: 17 mm/s
    Laufgeschwindigkeit ZU: 7,1 mm/s
    Schutzart: IP64
    Emissions-Schalldruckpegel: LpA ≤ 70 dB(A)
    Temperaturbereich: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
    Temperaturstandsicherheit: B300 (30 min / 300 °C)
    Gehäuse: Aluminium oder Polycarbonat
    Oberfläche: Pulverbeschichtet
    Anschluss: 2,5 m Silikonkabel

    * Bei vertikaler Anwendung bitte Rücksprache mit dem D+H Vertrieb halten !
    ** Abhängig von der Befestigung, *** gemäß VdS 2580

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDXD_Series
  • ProduktfamilieDrives
  • ProduktgruppeRack and pinion drives
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)131
  • Tiefe (mm)88
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
  • IFCClassificationStellantrieb
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit