Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie KA (K, K-BSY+) - Kettenantriebe
Serie KA (K, K-BSY+) - Kettenantriebe

    Serie KA (K, K-BSY+) - Kettenantriebe

    Wofür steht die Serie KA?
    - Maßgeschneiderte Lösungen durch hohe Flexibilität
    - Sehr gutes Verhältnis von Größe, Kraft und Geschwindigkeit
    - Vielfältige Montagelösungen durch große Konsolenauswahl
    - Individualisierbare Optik
    - Nahezu unverwüstliche Technik

    Leistungsmerkmale (abhängig von der Ausführung)

    - Einsetzbar für Öffnungen zur Rauchableitung, D+H Euro RWA gemäß DIN EN 12101-2 sowie für tägliche Lüftung
    - Mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik
    - Mit mikroprozessorgesteuerter Motor- und Synchro‑Elektronik BSY+
    - Ansteuerung direkt über 230 V AC
    - Spezielle Kettenstabilisierung
    - Dichtungsentlastung nach Schließvorgang
    - Druckanwendungen bis 600/700 mm, bei Zuganwendung Hublängen >1000 mm möglich
    - Einfache Fenstersteuerung über 230 V AC Lüftungstaster
    - Einstellbare elektronische Schließkraftoptimierung
    - Laufgeschwindigkeit in ZU Richtung auf 5 mm/s reduziert (passiver Schließkantenschutz)
    - Bei Erkennen eines Hindernisses in ZU Richtung zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schließkantenschutz)

    Spezifikation
    • Technische Daten

      Versorgung: 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz / 24 W (40 VA) / 32 W (52 VA)
      Einschaltdauer: 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)
      Druckkraft: 300 N / 500 N
      Zugkraft: 300 N / 500 N
      Nennverriegelungskraft **: Max. 2600 N (2000 N ***)
      Lebensdauer: 20000 Doppelhübe *
      Hub: 350 - 1300 m
      Laufgeschwindigkeit AUF: 12,1 mm/s; 13,3 mm/s
      Laufgeschwindigkeit ZU: 11,8 mm/s
      Schutzart: IP32
      Emissions-Schalldruckpegel: LpA ≤ 70 dB(A)
      Temperaturbereich: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
      Temperaturstandsicherheit: B300 (30 min / 300 °C)
      Gehäuse: Aluminium
      Oberfläche: Pulverbeschichtet
      Farbe: Weißaluminium (~ RAL 9006)
      Anschluss: 2,5 m Silikonkabel
      Gewicht: 1,8-3,2kg

      * Bei vertikaler Anwendung bitte Rücksprache mit dem D+H Vertrieb halten !
      ** Abhängig von der Befestigung, *** gemäß VdS 2580

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerka_series_k
    • ProduktfamilieDrives
    • ProduktgruppeChain Drives
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Tiefe (mm)59
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
    • IFCClassificationStellantrieb
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716