Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RasoMuro double leaf The invisible double leaf security door
RasoMuro double leaf The invisible double leaf security door

    RasoMuro double leaf The invisible double leaf security door

    Google-Übersetzung,
    Die zweiflügelige Tür RasoMuro wurde für große architektonische Eingänge entwickelt. Sie ist die ideale Lösung, um eine Flügeltür zu installieren, deren Rahmen in die Wand integriert ist und sich so in die Umgebung einfügt. RasoMuro wird mit einem Stahlunterrahmen und einem in die Wand eingelassenen Rahmen hergestellt und garantiert so eine vollständige Integration zwischen der Tür und den Innenwänden, wodurch die gewünschte ästhetische Kontinuität erreicht wird. RasoMuro, ein- und zweiflügelig, bietet dank zahlreicher Kollektionen von Verkleidungsplatten, die darauf angebracht werden können, eine Vielzahl künstlerischer Lösungen für die Wanddekoration. Neben den Anforderungen eines modernen und minimalistischen Innendesigns erfüllt RasoMuro auch die technologischen Leistungsanforderungen. Es handelt sich um eine Tür mit verdeckten Scharnieren mit 180°-Öffnung, doppelter wasserdichter Schwelle und Dichtungen entlang des gesamten Umfangs des Türblatts. Diese Eigenschaften ermöglichen die Installation von RasoMuro in jeder Umgebung, auch in direktem Kontakt mit Witterungseinflüssen.
    Spezifikation
    • Subframe made with 20/10 thick galvanized steel welded in 3 sides, with 12 anchors to wall Frame made with 20/10 thick galvanized steel, welded and painted opaque black Ral 9005 Concealed adjustable hinges on 3 axes, opening angle 180° Doorleaf made of two galvanized steel flush with the internal wall, with double gasket in the perimeter of the leaf. Thermal and acoustic insulation fillings Security locking system with EVVA European cylinder with 3 or 5 user keys. Handle set in aluminium silver colour (inside handle + outside fixed knob), model “quadrata” Double lateral deadbolts, upper and lower. Weatherstrip bar or bottom watertight threshold
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRasomuro-double-leaf
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialSteinwolle
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit