Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
    Dierre

    D180 - Safety door with concealed hinges

    4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Gepanzerte Eingangstür koplanar zum Rahmen mit verdeckten Scharnieren, 180°-Öffnung und Doppelfalz. Produktionsjahr 2023 D180, die Sicherheitstür mit minimalistischem Design und hoher Leistung, mit vollständiger 180°-Öffnung, entsteht, wenn Innovation sich Eleganz öffnet. D180 fügt sich perfekt in jede Umgebung ein und verfügt über die Technologie der verdeckten Dierre-Scharniere, die erst bei vollständiger Öffnung des Flügels sichtbar werden, um Raum für die raffinierte Ästhetik einer bündigen Lösung mit dem Rahmen im Inneren des Hauses zu lassen. Hohe Akustik-, Wärme- und Sicherheitsmerkmale garantieren Schutz und Privatsphäre. D180 ist in 3 Versionen erhältlich. D180 1, Zylinderschloss; D180 8 Doppelzylinderschloss mit Servicezylinder; D180 Hibry 4.0 mit motorisiertem und manuellem Verwaltungsschloss. Das Öffnen der Tür, mit Ausnahme des Riegels, erfolgt automatisch durch einfaches Vorhalten des Schlüssels/der Karte an der Rosette oder (nur auf der Innenseite) durch einfaches Drücken auf das Touchscreen-Display. Die Elektronik am Rahmen ist in der Lage, über Kabel Signale zum Öffnen oder Schließen der Tür von Tasten, Tastaturen und Transponderlesern sowie den Türstatus (offen/geschlossen) und den Schlossstatus (Riegel ein/Riegel aus) zu empfangen und zu senden Automatisierungsgeräte. Das Schließen der Tür kann auf automatischen oder halbautomatischen Modus eingestellt werden. Es ist immer möglich, die Tür mechanisch durch den Zylinder zu öffnen oder zu schließen, indem man den Schlüssel auf der Außenseite und die Innenseite mit dem Knauf verwendet.
    Spezifikation
    • HANDLES D180 also, as all Dierre doors, interprets the concept of security door with great care to formal expression and the most ample freedom of customization. The standard handle is New Creta in bronze or silver, which in its simple elegance represents Dierre’s hallmark products and distinguishes D180 from other armored doors. Modern and essential Amsterdam and Dallas are added as extras. The door is characterized by a protective clip fairing in dark brown plastic-coated steel on the 4 sides of the leaf, by balloon-shaped perimeter seals, by a wide-angle peephole with a 200-degree field of vision, by a HOOK-type closing diverter , by an upper telescopic closing rod with steel terminal with a diameter of 18 mm, by 4 fixed D180 bolts on the hinge side, by a SPECIAL automatic adjustable draft excluder mobile lower threshold and by 2 patented concealed hinges model D180 adjustable on 3 axes which connect it to the frame and allow: - opening up to 180 degrees - the double beat - the coplanarity of the door and frame The D180 door, as standard, achieves Class 3 anti-burglary protection with thermal insulation of 1.3W/m2K and noise reduction of 38dB; by adding pluses, thermal performance can be improved, reaching a value of 1W/m2K and a noise reduction of 42dB.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD180Safetydoorwithconcealedhinges
    • ProduktfamilieSafety doors
    • ProduktgruppeD180
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit