Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sorrento Mesh Railing
Sorrento Mesh Railing
Sorrento Mesh Railing
Sorrento Mesh Railing

    Sorrento Mesh Railing

    Google-Übersetzung,

    Das Sorrento-Netzgeländer von Westbury vereint modernes Design mit schlichter Eleganz – ideal für die Verschönerung Ihres privaten Außenbereichs. Es ist in 1,20 m, 1,50 m und 1,80 m langen Abschnitten vormontiert und in den Höhen 90 cm oder 105 cm erhältlich, was die Montage schnell und einfach macht. Wählen Sie aus 12 Standardfarben von DSI oder kombinieren Sie die Farben von Geländer und Netzfüllung individuell auf Anfrage für einen maßgeschneiderten Look. Das elegante Edelstahlgewebe mit transparenter Pulverbeschichtung ist in Maschenweiten von 6 cm oder 9 cm erhältlich und vereint Sicherheit und Stil.

    HAUPTMERKMALE

    • Vormontierte Nivellierelemente erhältlich in den Längen 4′, 5′ und 6′
    • Wir empfehlen Treppenelemente der Marken Tuscany oder VertiCable, um das Geländer von Sorrento zu akzentuieren.
    • Die zusammengesetzten Abschnitte umfassen:
      • Zusammengebautes Segment (Oberschiene, Unterschiene, obere und untere Dichtungen sowie Maschenendabdeckungen)
      • Wandhalterungen (4)
      • Endabdeckungshalterungen (4)
    • Gitter und Schienen sind in den 12 Standard-Pulverbeschichtungsfarben von DSI erhältlich.
    • Optionale transparente Pulverbeschichtung der Maschenfüllung zur Hervorhebung der Edelstahloptik
    • Passende verstellbare Tore
    • Eingeschränkte lebenslange Garantie


      Spezifikation
      • Railing Heights:36", 42"
        Straight Section Lengths:4', 5', 6'
        Stair Rail Lengths:N/A – We suggest Tuscany or VertiCable stair sections with the Sorrento Railing
        Top Rail:1-3/4"W x 1-3/8"H (.085")
        Bottom Rail:1-3/4"W x 1-1/4"H (.085")
        Infill:2-3/8” Stainless Steel Mesh (C60)
        3-5/8” Stainless Steel Mesh (C61)
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerSorrento-mesh-railing
      • ProduktfamilieRailing
      • ProduktgruppeMesh Railing
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-01-30
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialEdelstahl
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
      • IFCClassificationGeländer
      • Klassifizierung05 52 00
      • Format2014TitelMetal Railings
      • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
      • OmniClassTitelRailing
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit