Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing

    Tuscany Aluminum Deck Railing

    Google-Übersetzung,
    Schönheit trifft Stärke. Eleganz trifft Distinktion. Meisterwerk trifft auf innovative Technik. Das Westbury® Aluminium-Deckgeländer wurde unter Berücksichtigung dieser wesentlichen Elemente entworfen. Mit einer Vielzahl von Designs, Farben und Texturen entscheiden Sie, was zu Ihnen passt. Egal, ob Sie ein Geländer an der Vorderseite Ihres Hauses oder an der Terrasse hinten anbringen, Sie haben Ihr Zuhause in einen sehr einladenden Rückzugsort verwandelt. Toskana bietet klassische 2-Schienen-Designs. Diese Designs werden durch eine stilvolle Oberschiene und ¾-Zoll-Baluster zusammen mit einer Vielzahl von satinierten, strukturierten und mehrfarbigen Oberflächen und einer lebenslangen eingeschränkten Garantie akzentuiert. Tuscany Railing ist entweder mit quadratischen (C10) oder runden (C101) Balustraden erhältlich.
    Spezifikation
    • Railing Heights36” and 42”
      Railing Lengths4', 5’, 6’, 7’, and 8’
      Stair Rail Lengths4', 5’, 6’, 7’, and 8’
      Post Dimensions2" Residential Post (.090" Wall)
      2" Heavy Duty Post (.093" Wall)
      2 1/2" Residential Post (.125 Wall)
      2 1/2" Power Post (.125" Wall)
      3" Residential Post (.095 Wall)
      4" Smooth Post (.125" Wall)
      4" Deco Post (.090" Wall)
      6" Deco Post (.090" Wall)
      Post Applications for Straight Sections36" T Straight Railing sections require a 37" T post or a 36" T Crossover post.
      42" T Straight Railing sections require a 43" T post or a 42" T Crossover post
      Post Applications for Stair Sections36" T Stair Railing sections require a 47" T post.
      42" T Stair Railing sections require a 53" T post. If the crossover feature is utilized the optional Crossover Adapter is required
      BalusterSquare Baluster (C10) - ¾” x ¾” x .045” wall
      Round Baluster (C101) – ¾” x .050” wall
      Baluster SpacingStraight Section 3.875”
      Stair Section 3.625”
      Stylish Top Rail1 3/4” w (.090”) x 1 3/8” t (.085”)
      Bottom Rail1 3/4” w (.090”) x 1 1/4” t (.120”)
      WarrantyDSI Aluminum Lifetime Limited Warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertuscany-railing
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeAluminum Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit