Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing

    Veranda Glass Series Deck Railing

    Google-Übersetzung,
    Schönheit trifft Stärke. Eleganz trifft Distinktion. Meisterwerk trifft auf innovative Technik. Das Westbury® Aluminium-Deckgeländer wurde unter Berücksichtigung dieser wesentlichen Elemente entwickelt. Mit einer Vielzahl von Designs, Farben und Texturen entscheiden Sie, was zu Ihnen passt. Egal, ob Sie ein Geländer an der Vorderseite Ihres Hauses oder an der Terrasse hinten anbringen, Sie haben Ihr Zuhause in einen sehr einladenden Rückzugsort verwandelt. Veranda (C70) schafft einen phänomenalen Betrachtungsbereich. Das kristallklare Design integriert Vollglasscheiben in das klassische 2-Schienen-Design. Egal, ob Sie einen Blick auf Land oder Wasser haben, Veranda bietet Ihnen ein offenes Konzept mit der Sicherheit vollständiger Geländerabschnitte. Geländerabschnitte werden ohne Glasscheiben geliefert. Paneele müssen separat bestellt werden. DSI bietet als Sonderbestellung eine klare Standardglasscheibe sowie bronzene und graue Scheiben an. Optional sind 3/8"-Schienen aus gehärtetem Glas erhältlich. DSI bietet kein 3/8"-Hartglas an.
    Spezifikation
    • Railing Heights:36” and 42”
      Railing Lengths:4', 5’, and 6’
      Stair Rail Lengths:All Stair Rails are Custom Ordered
      Post Dimensions:2" Residential Post (.090" Wall)
      2" Heavy Duty Post (.093" Wall)
      2 1/2" Residential Post (.125 Wall)
      2 1/2" Power Post (.125" Wall)
      3" Residential Post (.095 Wall)
      4" Smooth Post (.125" Wall)
      4" Deco Post (.090" Wall)
      6" Deco Post (.090" Wall)
      Post Applications for Straight Sections36" T Straight Railing sections require a 37" T post or a 36" T Crossover post.
      42" T Straight Railing sections require a 43" T post or a 42" T Crossover post
      Post Applications for Stair Sections36" T Stair Railing sections require a 47" T post.
      42" T Stair Railing sections require a 53" T post. If the crossover feature is utilized the optional Crossover Adapter is required
      Glass Panel:¼" Tempered Glass. Standard Glass Panel Color: Clear. Special Order Colors: Bronze and Grey
      Stylish Top Rail:1 3/4” w (.085”) x 1 3/8” t (.085”)
      Bottom Rail:1 3/4” w (.085”) x 1 1/4” t (.085”)
      Gates:Welded Gates: 36", 48", and 60" w openings. Custom sizes are available through Tech Services.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerveranda-series-glass-railing
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeWestbury Veranda Glass Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit