Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing

    Verticable® Cable Railing

    Google-Übersetzung,
    Schönheit trifft Stärke. Eleganz trifft Distinktion. Meisterwerk trifft auf innovative Technik. Das Westbury® Aluminium-Deckgeländer wurde unter Berücksichtigung dieser wesentlichen Elemente entwickelt. Mit einer Vielzahl von Designs, Farben und Texturen entscheiden Sie, was zu Ihnen passt. Egal, ob Sie ein Geländer an der Vorderseite Ihres Hauses oder an der Terrasse hinten anbringen, Sie haben Ihr Zuhause in einen sehr einladenden Rückzugsort verwandelt. Es ist Ihre Aussicht – Genießen Sie sie mit Westbury VertiCable® (Typ C80) VertiCable® bietet moderne vertikale Kabel und Balustraden, die einen architektonischen Stil und praktisch ungehinderte Aussicht bieten. VertiCable® wurde kürzlich überarbeitet, um zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit zu bieten (Patent angemeldet). Alle Abschnitte werden im Werk montiert, gespannt und auf Paletten versandt, bereit für eine schnelle Installation. Die VertiCable®-Hardware spiegelt die Westbury®-Produkte der C-Serie wider und ermöglicht ein einheitliches Design, eine konsistente Leistung und eine einheitliche Konfiguration für den Auftragnehmer oder Erbauer. VertiCable® ist in 12 standardmäßigen AAMA 2604-konformen pulverbeschichteten Farben erhältlich. Kundenspezifische AAMA 2604- und 2605-Farben sind als Sonderbestellung erhältlich.
    Spezifikation
    • Section Heights:36” and 42"
      Section Lengths:4', 5’, 6’, 7', and 8’ (7' & 8' available in 36" height only)
      Stair Section Lengths:4', 5', and 6'
      Post Dimensions:2" Residential Post (.090" Wall)
      2" Heavy Duty Post (.093" Wall)
      2 1/2" Residential Post (.125 Wall)
      2 1/2" Power Post (.125" Wall)
      3" Residential Post (.095 Wall)
      4" Smooth Post (.125" Wall)
      4" Deco Post (.090" Wall)
      6" Deco Post (.090" Wall)
      Post Applications for Straight Sections36" T Straight Railing sections require a 37" T post or a 36" T Crossover post.
      42" T Straight Railing sections require a 43" T post or a 42" T Crossover post
      Post Applications for Stair Sections36" T Stair Railing sections require a 47" T post.
      42" T Stair Railing sections require a 53" T post. If the crossover feature is utilized the optional Crossover Adapter is required
      Cable:1/8" Stainless Steel (316 Marine Grade)
      Baluster:5/8" Round
      Cable Spacing:3” Center to Center (for Cable Rail Sections)
      Top Rail:1 3/4” w (.090”) x 1 3/8” t (.085”)
      Bottom Rail:1 3/4” w (.125”) x 1 1/4” t (.125”)
      Bottom Rail Support:7' and 8'
      Gates:VertiCable Gates available in 36", 48", and 60" widths
      Patent:US 11,300,180 B2
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerverticable-aluminum-railing
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeCable Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit