Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Next Step™ Walk Soft Rubber Flooring
Next Step™ Walk Soft Rubber Flooring
    Dinoflex

    Next Step™ Walk Soft Rubber Flooring

    Google-Übersetzung,

    Diese radikal neue Bodenbelagsoption für den Innenbereich wurde ausschließlich entwickelt und hergestellt, um Abhilfe zu schaffen, wenn lange Stehzeiten erforderlich sind. NEXT STEP™ Walk Soft-Komponenten sind außergewöhnlich langlebig und wurden so gefertigt, dass sie eine maximale Verbesserung der ergonomischen Eigenschaften bieten.

    Entwickelt für Komfort unter den Füßen

    Diese Serie bietet ein weicheres, angenehmeres Gefühl und bietet den Benutzern dennoch die Haltbarkeit und einfache Pflege, die Bodenbeläge aus recyceltem Gummi so vielseitig und langlebig machen. Walk Soft reduziert die Belastung von Rücken-, Knie-, Hüft- und Knöchelgelenken und reduziert kostspielige gesundheitliche Ansprüche.

    Merkmale :

    Hervorragende ergonomische Qualitäten

    Hohe Traktion

    Schmutzabweisend

    Einfache Reinigung

    Schallreduzierend

    Hoher Anteil an recyceltem Inhalt

    Deckschicht mit hoher Dichte

    Unbegrenzte Farbauswahl

    Vorteile :

    Walk Soft-Bodenbeläge machen zusätzliche Anti-Ermüdungsmatten am Arbeitsplatz überflüssig

    Reduzierte Sturzfolgen

    Verhindert unansehnliche Flecken, die die Wahrnehmung Ihrer Umgebung beeinträchtigen können

    Führt zu geringem Wartungsaufwand und spart Geld und Zeit

    Verstärkt keine Geräusche und reduziert eine ablenkende und unattraktive Umgebung

    Die Verwendung von recyceltem Inhalt reduziert die Gesamtkosten

    Lange Produktlebensdauer

    Walk Soft kann auf jede Dinoflex-Farbe aufgebracht werden


    Kontaktieren Sie Dinoflex

    Spezifikation
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      8mm – 5/16” (4 mm top surface with 4 mm recycled black backing)

      10mm – 3/8” (4 mm top surface with 6 mm recycled black backing)

      Tolerance of +/- 0.5 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernextstep-walksoft
    • ProduktfamilieRubber Flooring
    • ProduktgruppeRecycled Rubber Tile, Soft‑Surface, Comfort Underfoot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameRubber flooring
    • UNSPSCCode30161705
    • Klassifizierung09 65 19.33
    • Format2014TitelRubber Tile Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15 15
    • OmniClassTitelRubber Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit