Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
    Dinoflex

    EVOLUTION Commercial Rubber Flooring

    Google-Übersetzung,

    Gewerbliche Bodenbeläge haben sich von traditionellen Teppichen und harten Oberflächen zu unseren luxuriösen Evolution-Bodenbelägen aus recyceltem Gummi entwickelt. Designer können ihre Visionen mit den brillanten Farben zum Leben erwecken und einen Raum schaffen, der zusammenhängend und funktional ist und gleichzeitig den Test der Zeit besteht. Wenn Sie diese auffälligen Farbmischungen mit hoher Traktion, Fußkomfort und hervorragenden schalldämmenden Eigenschaften kombinieren, ist dieser strapazierfähige, nachhaltige Gummibodenbelag perfekt für eine Vielzahl von gewerblichen Anwendungen. Erleben Sie Design der nächsten Generation.

    Kontaktieren Sie Dinoflex

    Spezifikation
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Standard Thickness

      9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm)


      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      5/32” (4 mm), 3/16” (5 mm), ¼”(6 mm), 9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerevolution
    • ProduktfamilieRubber Flooring
    • ProduktgruppeRecycled Rubber Tile, Commercial Flooring, High‑Durability
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-02
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameRubber flooring
    • UNSPSCCode30161705
    • Klassifizierung09 65 19.33
    • Format2014TitelRubber Tile Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15 15
    • OmniClassTitelRubber Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit