Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling speaker BA-56EExeN(T)
DNH

Ceiling speaker BA-56EExeN(T)

Google-Übersetzung,
Dieser Ex-Deckeneinbaulautsprecher verfügt über umfangreiche Zertifizierungen und ist daher weltweit einsetzbar. Das Produkt besteht aus Aluminium und kann mit mehreren Kabeleinführungen geliefert werden, um die Verwendung von Schleifenverbindungen zu gewährleisten. Der Lautsprecher bietet verschiedene Optionen für Transformatoren und Anzapfungen, sodass der Schalldruckpegel individuell angepasst werden kann.
Spezifikation
  • Material/Color: Aluminium / RAL9010 Mounting: 3 screws Termination: E-chamber / Push terminal Weight: 3.0 kg IP Rating: IP54 Min/Max amb temp: -20 °C / 50 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 88 db SPL Rated Power: 95 db Effective freq. Range: 160 - 15000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 113° / 25° Options: Certification / Color / Impedance / Power
Technische Spezifikation
  • Referenznummerba-56eexent
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit