Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cabinet speaker SAFE-10P-54T
DNH

Cabinet speaker SAFE-10P-54T

Google-Übersetzung,
10-W-Kunststofflautsprechergehäuse (Schutzart IP55) mit separatem Innenfach für elektronische Bauteile. Häufig verwendet in Innenräumen und Badezimmern auf Schiffen. Safe10P-54(T) ist nach EN54-24 geprüft und zertifiziert.
Spezifikation
  • Material/Color: ABS / RAL9010 Mounting: 4 screws Termination: Screw terminal Weight: 0.8 kg IP Rating: IP55 / 21C Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 10 W SPL 1W/1m:: 87 db SPL Rated Power: 97 db Effective freq. Range: 160 - 17000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 115° / 70° Options: Color / Impedance / Label
Technische Spezifikation
  • Referenznummersafe-10p-54t
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit