Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horn speaker DSP-15EExmNT-MED
Horn speaker DSP-15EExmNT-MED
    DNH

    Horn speaker DSP-15EExmNT-MED

    Google-Übersetzung,
    Dieser vielseitige 25-W-Ex-Kunststoffhornlautsprecher ist leicht und verfügt über einen geräumigen Anschlussraum mit Schutzart „e“. Er besitzt zwei M20-Eingänge im hinteren Deckel für eine einfache Kabelmontage und unterstützt standardmäßig Loop-In/Loop-Out. Das Modell ist umfassend zertifiziert und somit weltweit einsetzbar. Für mehr Auswahl bei Leistungsabgriffen und Nennleistungen kann der Lautsprecher mit verschiedenen Transformatoren bestellt werden.
    Spezifikation
    • Material/Color: Anti-static PA / Black Mounting: Bracket / Swivel bracket Termination: E-chamber / Push terminal Weight: 2.2 kg IP Rating: IP66 / IP67 Min/Max amb temp: -50 °C / 60 °C Rated power: 25 W SPL 1W/1m:: 106 db SPL Rated Power: 118 db Effective freq. Range: 380 - 8000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 120° / 37° Options: Impedance / Label / Transformers
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdsp-15eexmnt-med
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit