Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling speaker BPF-660-54(T)
DNH

Ceiling speaker BPF-660-54(T)

Google-Übersetzung,
Unser neues, verbessertes Montagesystem macht diesen 6″-Deckeneinbaulautsprecher zum flexibelsten, den DNH A/S je entwickelt hat. Die Haken lassen sich umbauen und ermöglichen so eine Montage kopfüber, wodurch Deckenstärken von bis zu 55 mm möglich sind. Die einfach zu montierende Staubschutzbox verfügt standardmäßig über eine M20-Kabelverschraubung und einen M20-Blindstopfen an der Seite.
Spezifikation
  • Material/Color: ABS - PA - (V0) / RAL9010 Mounting: Hooks Termination: Spring clamp Weight: 1.3 kg IP Rating: IP54 Min/Max amb temp: -20 °C / 90 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 93 db SPL Rated Power: 100 db Effective freq. Range: 170 - 20000 Hz
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbpf-660-54t
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit