Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Junction box JBP-120EExeN
DNH

Junction box JBP-120EExeN

Google-Übersetzung,
Eine kleine und leichte Ex-Anschlussdose mit bis zu 6 möglichen M20-Einführungen und einer Erdungsplatte. Das Produkt wird standardmäßig mit einer 2,5-mm-Wago-Ex-Klemme sowie 3 Ex-Kabelverschraubungen und 4 Ex-Blindstopfen (unmontiert) geliefert.
Spezifikation
  • Material/Color: Anti-static PA / Black Mounting: 4 screws Termination: Earth plate / Wago 264 terminal Weight: 0.4 kg IP Rating: IP66 / IP67 Min/Max amb temp: -50 °C / 50 °C Rated power: 1 W
Technische Spezifikation
  • Referenznummerjbp-120eexen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit