Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Projector loudspeaker CAP-15-54(T)
DNH

Projector loudspeaker CAP-15-54(T)

Google-Übersetzung,
Der vollständig aus Aluminium gefertigte Projektorlautsprecher CAP-15-54(T) eignet sich für den Einsatz in Brandmelde- und Notfallsystemen. Er ist nach EN54-24 geprüft und zertifiziert.
Spezifikation
  • Material/Color: Aluminium / Anodized Mounting: Aluminum Bracket Termination: Ceramic terminal Weight: 2.2 kg IP Rating: IP54 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 15 W SPL 1W/1m:: 89 db SPL Rated Power: 100 db Effective freq. Range: 100 - 20000 Hz
Technische Spezifikation
  • Referenznummercap-15-54t
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit