Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bi-directional speaker CAPEEX-6(T)
DNH

Bi-directional speaker CAPEEX-6(T)

Google-Übersetzung,
Ein umfassend zertifizierter, bidirektionaler Lautsprecher aus Aluminium. Geeignet für Kabinen, Flure usw. in explosionsgefährdeten Bereichen. Diese Ausführung wird mit einer Montagehalterung anstelle einer Wandhalterung geliefert.
Spezifikation
  • Material/Color: Aluminium / Anodized Mounting: Aluminum Bracket Termination: e-chamber / Screw terminal Weight: 3.6 kg IP Rating: IP54 Min/Max amb temp: -20 °C / 40 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 90 db SPL Rated Power: 97 db Effective freq. Range: 160 - 16000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 200° / 40° Options: Impedance / Label
Technische Spezifikation
  • Referenznummercapeex-6t
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit