Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LoudspeakerDPD-10-54(T)
DNH

LoudspeakerDPD-10-54(T)

Google-Übersetzung,
Wird der Lautsprecher für Brand- und Notfalldurchsagen verwendet, muss er der Norm EN54-24 entsprechen. Der DNH-Lautsprecher DPD-10-54(T) ist nach EN54-24 geprüft und zertifiziert.
Spezifikation
  • Material/Color: PC/ABS - (5VA) / RAL7035 Mounting: PA-6 Swivel Bracket Termination: Screw terminal Weight: 3.3 kg IP Rating: IP55 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 90 db SPL Rated Power: 98 db Effective freq. Range: 100 - 16000 Hz
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdpd-10-54t
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit