Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horn speaker DSP-25EExmN(T)
Horn speaker DSP-25EExmN(T)
    DNH

    Horn speaker DSP-25EExmN(T)

    Google-Übersetzung,
    Der DSP-25EExmN(T) ist der originale Ex-Kunststoffhornlautsprecher. Das Modell ist mit verschiedenen Transformatoren für eine größere Auswahl an Anzapfungen und Nennleistungen erhältlich. Er verfügt über umfangreiche Zertifizierungen, zwei M20-Eingänge im hinteren Deckel für eine einfache Kabelmontage und unterstützt Loop-In/Loop-Out.
    Spezifikation
    • Material/Color: Anti-static PA / Black Mounting: Bracket Termination: E-chamber / Screw terminal Weight: 4.0 kg IP Rating: IP66 Min/Max amb temp: -50 °C / 55 °C Rated power: 25 W SPL 1W/1m:: 108 db SPL Rated Power: 120 db Effective freq. Range: 375 - 7500 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 98° / 29° Options: Impedance / Label / Transformers / moulded permanent cable
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdsp-25eexmnt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit