Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Loudspeaker HP-10-54T-MED
DNH

Loudspeaker HP-10-54T-MED

Google-Übersetzung,
Wird der Lautsprecher für Brand- und Notfalldurchsagen verwendet, muss er der Norm EN54-24 entsprechen. Der DNH-Lautsprecher HP-10-54T ist nach EN54-24 geprüft und zertifiziert.
Spezifikation
  • Material/Color: PC/ABS - (5VA) / RAL7035 Mounting: Bracket Termination: Spring clamp Weight: 1.2 kg IP Rating: IP66 / IP67 Min/Max amb temp: -50 °C / 90 °C Rated power: 10 W SPL 1W/1m:: 106 db SPL Rated Power: 116 db Effective freq. Range: 100 - 11000 Hz
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhp-10-54t-med
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit