Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horn loudspeaker HS-15 EExmNMF(T)
DNH

Horn loudspeaker HS-15 EExmNMF(T)

Google-Übersetzung,
Ein wartungsfreier Ex-Aluminium-Hornlautsprecher. Das Gerät wird mit einem fest vergossenen Kabel gemäß Kundenspezifikation geliefert. Das Produkt ist eloxiert und pulverbeschichtet für hervorragenden Korrosionsschutz und in verschiedenen Farben erhältlich.
Spezifikation
  • Material/Color: Aluminium / RAL7035 Mounting: Bracket Termination: Cable Weight: 3.1 kg IP Rating: IP67 Min/Max amb temp: -50 °C / 60 °C Rated power: 15 W SPL 1W/1m:: 105 db SPL Rated Power: 116 db Effective freq. Range: 410 - 7000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 140° / 40° Options: Color / Impedance / Label
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhs-15-eexmnmft
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit