Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Loudspeaker MH-30-54T
DNH

Loudspeaker MH-30-54T

Google-Übersetzung,
30-W-Musikhorn. Hervorragende Musikwiedergabe über große Entfernungen mit extra Bass. Dieser Lautsprecher wurde für höchste Beschallungsqualität im Innen- und Außenbereich entwickelt. Hohe Klangqualität kombiniert mit hoher Empfindlichkeit. Der erweiterte Frequenzbereich des MH-30 macht ihn für alle Musikrichtungen geeignet. Zertifiziert für den Einsatz in Brandmelde- und Notfallsystemen. Der MH-30-54(T) ist nach EN54-24 geprüft und zertifiziert.
Spezifikation
  • Material/Color: ABS - (5VB) / RAL7035 Mounting: Aluminum Bracket Termination: Screw terminal Weight: 3.9 kg IP Rating: IP55 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 30 W SPL 1W/1m:: 104 db SPL Rated Power: 118 db Effective freq. Range: 140 - 16000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 65° / 30°
Technische Spezifikation
  • Referenznummermh-30-54t
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit