Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TUNNEL-40-54(T)
DNH

TUNNEL-40-54(T)

Google-Übersetzung,
Die größte DNH-Fackel, maßgeschneidert für Tunnelprojekte. Tunnel40-54(T) ist nach EN54-24 geprüft und zertifiziert.
Spezifikation
  • Material/Color: ABS - (5VB) / Black Mounting: Stainless steel bracket Termination: Ceramic terminal Weight: 13 kg IP Rating: IP67 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 40 W SPL 1W/1m:: 113 db SPL Rated Power: 127 db Effective freq. Range: 100 - 13000 Hz
Technische Spezifikation
  • Referenznummertunnel-40-54t
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit