Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Loudspeaker VES-561-54T
DNH

Loudspeaker VES-561-54T

Google-Übersetzung,
Wird der Lautsprecher für Brand- und Notfalldurchsagen verwendet, muss er der Norm EN 54-24 entsprechen. Der DNH-Lautsprecher VES-561-54(T) ist nach EN 54-24 geprüft und zertifiziert.
Spezifikation
  • Material/Color: Aluminium - Steel / RAL9010 Mounting: 3 screws Termination: Ceramic terminal Weight: 1.1 kg IP Rating: IP32C Min/Max amb temp: -20 °C / 90 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 90 db SPL Rated Power: 97 db Effective freq. Range: 180 - 12000 Hz
Technische Spezifikation
  • Referenznummerves-561-54t
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit