Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Steildach mit Aufdachdämmplatte DELTA®-MAXX POLAR AL (U-Wert = 0.127 W/m²•K)

Unique ref.: COM_doerken-pitched-roof-3
Marke: DÖRKEN
Produkt Familie: Construction
Produkt Gruppe: Pitched roof
Tiefe (mm): 389.6
Publishing Datum: 2018-02-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (3)
Steildachkonstruktion mit sehr gutem Wärmeschutz (U-Wert: 0,127 W/m²•K).
Die Zusatzmaßnahme entspricht einer naht- und perforationsgesicherten Unterdeckung (Klasse 3) gemäß Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks und ermöglicht eine Unterschreitung der Regeldachneigung des Eindeckmaterials von bis zu 8°.
Die Zusatzmaßnahme entspricht ebenfalls einer geschlossenen Deckunterlage gemäß Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks.
Feuchteschutz nach DIN 4108-3: Nachweisfrei
Holzschutz nach DIN 68800-2: Nachweisfrei

Die Angaben unter den Spezifikationen entsprechen den tatsächlichen Produkteigenschaften. Bei der Erstellung der BIM-Objekte mussten geringfügige Anpassungen der technischen Eigenschaften an die jeweilige Software vorgenommen werden. Bei automatischen Berechnungen können deswegen minimale Abweichungen auftreten, die eine Kontrolle der Ergebnisse erfordern!

Steildach mit Aufdachdämmplatte DELTA®-MAXX POLAR AL (U-Wert = 0,127 W/m²•K)
Außenluft
Flachdachziegel (Regeldachneigung: 22°), ca. 50 mm
Trag- und Konterlatte (jeweils 50/30 mm, Lattweite der Traglatten: ca. 33 cm), ca. 60 mm
DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60 als Perforationssicherung zwischen Konterlatte und DELTA®-MAXX PLUS, ca. 3 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL als Hochleistungsdämmplatte (ʎ: 0,023 W/m•K, sd-Wert: 1500 m) mit aufkaschierter Unterdeckbahn mit integriertem Selbstkleberand (sd-Wert: 0,3 m), ca. 80 mm
Mineralwolldämmung 032 (μ=1)/ Sparren, 8/16 cm (e = 68 cm), 160 mm
DELTA®-NOVAFLEXX als feuchtevariable Luft- und Dampfsperre (sd-Wert: ca. 0,2 bis 5,0 m), ca. 0,1 mm
Unterkonstruktion, Holzlatte (24/48 mm) / Luft, 24 mm
Gipskarton-Platte (μ=4/10), 12,5 mm
Innenraum


Material 1: Wood
Material 2: Glass wool
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Konstruktionselemente - Dachelemente
IFC Klassifikation: Roof
Uniclass 2.0 Code: EE-20-10
Uniclass 2.0 Beschreibung: Roofs
Uniclass 2015 Code: EF_30_10
Uniclass 2015 Beschreibung: Roofs
NBS Reference Code: 20-10
NBS Reference Beschreibung: Roofs
CSI UniFormat II Code: B1020
CSI UniFormat II Title: Roof Construction
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Roof

Name Wert
Adhesive Type Acrylic
Application Pitched roof
Colour red, brown, black
Core Material Polyurethan
Covering Type Tiles
Maximum Temperature 80 °C
Minimum Temperature -40 °C
Panel Thickness 80 mm
Panel Width 1240 mm
Thickness 389.6 mm
Tile Type Low-pitch roof tiles

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour red, brown, black

System Family Properties

SystemFamilyProperties

Name Wert
Thickness 389.6 mm

BIMobject®